Oferta estendida de produtos
Nosso portfólio inclui rolamentos rígidos de esferas em padrão métrico, miniatura e de seção fina, com tamanhos de furo que de 3 mm a 150 mm. Eles podem ser fornecidos com diversas opções de vedação e folgas internas.
Disponibilidade regional
Imediatamente disponível com o suporte de centros de distribuição e transporte, próximo à sua região.
Intercambiáveis
Os rolamentos rígidos de esferas seguem as normas ISO e são dimensionalmente intercambiáveis com produtos da concorrência.
Operação silenciosa
Nossos rolamentos de esferas oferecem o melhor desempenho de ruído e vibração do setor, em uma grande variedade de aplicações.
Capacidades de altas velocidades
A combinação de acabamento superficial e tolerâncias estritas permite velocidades operacionais mais altas nas condições adequadas de lubrificação.
Vedações Robustas
A Timken oferece vedações simples e duplas, além de combinações dessas opções com ranhura para anel de retenção no diâmetro externo. As vedações são testadas para suportar condições altamente contaminantes e reter suprimento de graxa.
Lubrificantes Premium
A maioria dos rolamentos rígidos de esferas com blindagem e vedação é padronizada com graxa de alto desempenho para reduzir o torque e o ruído do rolamento, incluindo Mobil Polyrex™ EM e Chevron SRI™. Os dois lubrificantes têm uma ampla faixa de temperaturas de operação, de -29 °C a +177 °C.
Qualidade total
Como todos os produtos da Timken, nossos rolamentos rígidos de esferas atendem aos nossos rigorosos
padrões mundiais de qualidade.