[Page Title]

Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras (NN, NNU)

Os rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras ou de carreira dupla oferecem capacidade radial extra e são intercambiáveis. As dimensões e o diâmetro sob os rolos (tipo NNU) e sobre os rolos (tipo NN) atendem às normas ISO.

Rolamentos cilíndricos de carreira única ou carreira dupla são projetados para resistência adicional ao transportar cargas radiais. Esses tipos de rolamentos são intercambiáveis, de maneira que as dimensões e o diâmetro sob os rolos (tipo NNU) e o diâmetro sobre os rolos (tipo NN) são mantidos conforme uma norma ISO/DIN. A intercambialidade é desenhada para o anel sem os rolos para permitir intercâmbio com anéis internos concorrentes.

Variedade de tamanho: 80 mm a 200 mm de diâmetro externo

Atributos do projeto

  • Projetado para dimensões intercambiáveis especificadas ISO/DIN onde disponíveis.
  • Vendido como conjunto completo.
  • Disponível na mesma variedade de tamanho do produto com carreira única.
  • Os desenhos atuais usam a nomenclatura NN, NNU.
  • O desenho do porta-rolos padrão é uma bolsa brocada com retentor de bronze tipo palheta.

Aplicações

  • Caixas de transmissão
  • Guilhotinas
  • Laminadores
  • Máquinas-ferramenta