Os rolamentos axiais cilíndricos do tipo TPS são similares aos do tipo TP, exceto por a arruela inferior ser composta de duas pistas, com as faces de contato retificadas esfericamente. O rolamento TPS se ajusta automaticamente ao desalinhamento inicial. Ele não é recomendado para aplicações em que o alinhamento possa ser continuamente alterado (desalinhamento dinâmico).

Variedade de tamanho: 50,8 mm a 406,4 mm

Atributos do projeto

  • O design da arruela inferior torna o rolamento adaptável ao desalinhamento inicial.
  • Os caminhos dos rolos se sobrepõem evitando “sulcagem” das pistas e prolongando a vida útil do rolamento.
  • Um pequeno deslocamento radial das pistas não afeta a operação de um rolamento TPS, resultando em economia de fabricação e fácil instalação.
  • O projeto simples é o mais econômico para compra e instalação.

Aplicações

  • Equipamentos para construção dotados de rodas
  • Equipamentos de perfuração
  • Equipamentos de elevação
  • Caixas de transmissão de geração de energia