Projetados para operar sob cargas pesadas em velocidade moderada, os rolamentos da versão padrão do tipo TS podem ser operados em velocidades periféricas de até 15 m/s. Estão disponíveis recursos de projeto especiais para o rolamento e para a montagem, permitindo até mesmo velocidades de rotação mais altas para esse tipo de rolamento.

Variedade de tamanho: 50,8 mm a 609,6 mm

Atributos do projeto

  • Inclui duas arruelas de aço planas temperadas e retificadas com um retentor de gaiola mantendo um ou mais rolos de contorno controlado em cada bolsa. Os rolamentos mais compridos são colocados em posições alternadas em bolsas adjacentes.
  • Os caminhos dos rolos se sobrepõem evitando “sulcagem” das pistas e prolongando a vida útil do rolamento.
  • Um pequeno deslocamento radial das pistas não afeta a operação de um rolamento TP, resultando em economia de fabricação e fácil instalação.
  • O projeto simples é o mais econômico para compra e instalação.

Aplicações

  • Britadores cônicos
  • Ganchos de guindaste
  • Extrusoras
  • Caixas de transmissão
  • Tornéis de poços petrolíferos
  • Acionamentos de potência
  • Pulverizadores
  • Bombas