Analisar o desempenho da vedação e desenvolver soluções inovadoras de vedação tem sido uma competência central da Timken por décadas. Como em muitos conjuntos de rolamentos integrados, como o AP-2™, a vedação é um dos componentes mais críticos e diferenciadores que afeta o desempenho geral do rolamento e do sistema.

Além das tradicionais vedações tipo lábio e nosso design híbrido HDL™, a Timken oferece o EcoTurn® selo de labirinto, um design revolucionário que essencialmente elimina todo o torque do selo. O resultado é menos forças de atrito no rolamento.

Atributos de design

  • O projeto de torque essencialmente zero pode economizar milhares de galões de combustível anualmente
  • Reduz as emissões em várias toneladas por ano
  • Fornece temperaturas operacionais de rolamento mais baixas e consistentes

Formulários

  • Rolamentos AP™ e AP-2™ para vagões ferroviários

Detalhes

  • O projeto de vedação sem contato com patente pendente aproveita pesquisas e testes extensivos para oferecer desempenho incomparável no setor.
  • A vedação EcoTurn provou ser superior em manter a água fora do conjunto do rolamento e superou consistentemente a vedação premium de baixo torque do concorrente quando testada pela Timken utilizando os procedimentos de teste padrão M959 da Association of American Railroads (AAR) para o equivalente a 100.000 milhas de serviço (162.000 km ). A vedação EcoTurn também excedeu os requisitos de exclusão de água M959.
  • Nenhum caminho direto de entrada de contaminantes que fornece desempenho confiável, reduzindo a probabilidade de entrada de detritos no conjunto do rolamento.
  • Maior retenção de graxa, o que ajuda a minimizar o exsudato de graxa.
  • Para os proprietários de automóveis, o EcoTurn contribui para uma temperatura operacional do rolamento mais baixa e consistente.