A graxa segura para processadores de alimentos da Timken é projetada para oferecer melhor desempenho em temperaturas baixas e altas em equipamentos de processamento de alimentos. Graxa lubrificante NLGI nº 2 espessada com alumínio, contém aditivos de extrema pressão e antidesgaste, além de inibidores de corrosão e oxidação.

A graxa segura para processadores de  alimentos é formulada em conformidade com a CFR, artigo 21, seção 178.3570 e atende aos requisitos para um lubrificante NSF H1 (anteriormente USDA H1) quando há a possibilidade de contato incidental com alimentos. Esta graxa também é certificada pela Agência de Inspeção de Alimentos do Canadá para contato incidental com alimentos.

Atributos

  • Proporciona um melhor desempenho em temperaturas baixas e altas em comparação com as graxas normais para processadores de alimentos.
  • Inclui aditivos de extrema pressão e antidesgaste.
  • Inibe corrosão e oxidação.
  • Opera em temperaturas de -40°C a 149°C (-40°F a 300°F).

Aplicações

  • Indústrias de alimentos e bebidas
  • Indústria farmacêutica