Projetada para diversas aplicações nas áreas industrial, agrícola, de construção e automotiva, esta é uma graxa lubrificante multiuso NLGI n° 1,5 de complexo de lítio.  A graxa industrial sintética da Timken contém aditivos de extrema pressão e antidesgaste, além de inibidores de corrosão.

Atributos

  • Contém aditivos de extrema pressão e antidesgaste.
  • Inibe corrosão.
  • Opera em temperaturas de -46°C a 180°C (-50°F a 365°F).

Aplicações

A graxa industrial sintética é especialmente indicada para:

  • Rolamentos de máquinas de papel de extremidade molhada
  • Rolamentos de seções de prensas
  • Rolamentos de rolos de feltro e de cilindros de calandra