[Page Title]

Acessórios de montagem

Uma montagem adequada é fundamental para garantir uma longa vida útil para o rolamento. Os acessórios de montagem da Timken permitem a montagem segura, precisa e rápida de rolamentos, buchas, anéis de fixação e polias.

Ferramentas de Montagem por Impacto

A montagem correta é essencial para garantir vida longa dos rolamentos. ferramentas de montagem de impacto da Timken são projetadas para facilitar a montagem segura, precisa e rápida. Cada kit possui hastes de plástico resistente ao impacto. Estes ajudam a evitar o contacto metal-metal e os danos eixo resultante.

Durante a montagem dos rolamentos, onde as faces ficam no mesmo plano, as pinças permitir que a carga seja transmitida para o anel experimentando o 
ajuste de interferência. Se a ferramenta de montagem de impacto é usado, as forças de montagem não são transmitidos via os corpos rolantes e danos 
nas pistas é evitado.

Atributos:

  • 33 aneis que variam de 10 mm a 110 mm
  • Três luvas
  • Um martelo

Aplicações:

  • Rolamentos
  • Buchas
  • Retentores
  • Rodas
  • Polias