eixos de engrenagens planetárias 

Os eixos de engrenagens planetárias da Timken possuem vários usos, em uma diversidade de setores, incluindo: automotivo, caminhões pesados, agricultura e construção. Eles são usados em conjuntos de engrenagens planetárias, diferenciais e trens de válvulas de motores.

Além dos designs sólidos, uma variedade de eixos ocos é fornecida para engrenagens planetárias. Várias formas de extremidades estão disponíveis para aplicações específicas, incluindo extremidades doces para facilitar o empilhamento em suportes planetários de transmissão automática.

Variedade de tamanho: Diâmetro: 5 a 22,5 mm
Comprimento: 10 a 105 mm

Atributos do projeto

  • O material padrão para eixos é aço totalmente temperado 52100.
  • Os recursos padrão disponíveis incluem perfil de contorno controlado, formas de extremidades especiais, materiais diferentes, extremidades doces para empilhamento, tolerâncias especiais e designs de eixos ocos.
  • Características especiais adicionais (roscas, ranhuras, etc.) e materiais alternativos (aço inox ou aço para cementação) também estão disponíveis como pinos e eixos de precisão.

Aplicações

  • Engrenagens de diferenciais
  • Trens de válvulas e motores
  • Engrenagens planetárias