Timken ajuda a uniformizar Programa PdM de fabricante de cimentos
A Ash Grove Cement contratou o grupo de serviços da Timken para prestar serviços de consultoria em confiabilidade e PdM. A história da colaboração entre a Timken e a Ash Grove será apresentada em um futuro artigo publicado na revista International Cement. Na matéria, o vice-presidente de serviços de produção da Ash Grove, Ken Rone, discute como um programa de PdM, que já era sensacional, alcançou um novo patamar usando uma combinação de serviços de consultoria, treinamento local nas instalações do cliente para uniformizar o programa em todas as fábricas.
A Timken se orgulha de ser mencionada nesse artigo e de ter participado do que a Ash Grove considera um programa bem-sucedido. Leia o artigo aqui.
Dicas da Timken
Detecção de acúmulo de material em equipamentos com infravermelho
A tecnologia infravermelho é uma das ferramentas mais importantes que podem ser usadas em um programa de PdM bem-sucedido. Esta tecnologia não serve apenas para encontrar anormalidades em componentes elétricos e equipamentos com base em temperaturas elevadas, mas também pode detectar problemas em potencial com base em temperaturas abaixo das normais.
As capacidades de um equipamento de geração de imagens por infravermelho só são limitadas pela imaginação do operador do termógrafo. Há muitos problemas em potencial que podem ser identificados com infravermelho que algumas pessoas desconhecem.
Localizar acúmulo de materiais em tremonhas da câmara de filtragem, tubulações de gás e dutos de gás de combustão são apenas alguns exemplos em que não se procura a temperatura mais quente, mas sim a mais fria. Desde que haja um diferencial de temperatura entre o acúmulo de material e o gás que passa pelo equipamento, deve ser possível detectar visualmente o material através da lente da câmera infravermelha. Se o diferencial de temperatura for pequeno, evite dias ensolarados quando o equipamento selecionado estiver localizado ao ar livre para evitar erros nas leituras de temperatura devido a reflexões e ao ganho solar.
O exemplo acima é uma câmara de filtragem em uma laminadora de aço. Ele está coletando as emissões de uma Unidade de refino. Há um diferencial de temperatura de 20 ºF (-6,6 ºC) entre (Sp1) roxo (o acúmulo de material) e (Sp2) branco (o fluxo de gás).
A presença de materiais sólidos é bem notável, como pode ser observado pela temperatura mais baixa na seção inferior.
Este exemplo representa um cotovelo de duto de diâmetro grande que transfere gás e partículas metálicas de um forno EAF (forno a arco elétrico) para uma câmara de sacos de filtragem. 30 ºF (-1,1 ºC) entre (Sp1) roxo (o acúmulo de material)
e (Sp2) branco (o fluxo de gás), demonstrando um acúmulo considerável de resíduos no duto.
Os dois exemplos mostram claramente que há presença de materiais sólidos. Isso não se restringe apenas ao fluxo de ar através do equipamento e pode afetar a produção, pois também acrescenta um peso considerável à estrutura, que pode não ter sido projetada para suportá-lo.
Siga a Timken
Inscreva-se para receber notícias e informações para a imprensa da Timken fornecidas assim que estiverem disponíveis.
Novidades na Timken
Timken lança nova linha de rolamentos cilíndricos de alto desempenho para aplicações industriais
Nova unidade de mancal com rolamentos de rolos cônicos Tipo E oferece vida útil 55% mais longa