Graxa para mancal completo de rolamento de esferas 

Oferecendo características de excepcional vida útil e temperaturas moderadamente altas , a graxa para mancal completo de rolamentos de esferas da Timken é especialmente projetada para rolamentos de esferas de média a alta velocidades em mancais completos e esteiras transportadoras. Esta fórmula mantém estabilidade de cizalhamento e resiste à corrosão, mesmo na presença de água salina.



Atributos

 

  • Mantém a estabilidade de cisalhamento mecânico.
  • Oferece resistência à corrosão, mesmo na presença de água salina.
  • Apresenta características de baixo ruído e excelente capacidade de bombeamento.
  • Opera em temperaturas de -40°C a 163°C (-40°F a 325°F).

Aplicações

 

Esta graxa espessada de poliuréia NLGI nº 2 é ideal para:

 

  • Aplicações de fábricas de vidro e fornos de calcinação
  • Motores elétricos
  • Equipamentos de fabricação de produtos químicos
  • Ambientes sensíveis a ruídos