Aplicação do produto
A graxa industrial de uso geral Premium pode ser aplicada desde temperaturas ambientes de 28 °C a +149 °C, dependendo do projeto do sistema de lubrificação e do método de aplicação. A graxa industrial de uso geral Premium possui uma faixa de temperatura operacional de
-40 °C a +149 °C uma vez em uso.
CUIDADO: siga as recomendações do fabricante do equipamento em relação às frequências de lubrificação. Não seguir as práticas corretas de lubrificação pode provocar falhas prematuras do equipamento.
Compatibilidade da graxaA graxa industrial de uso geral Premium é compatível de modo geral com graxas espessadas de cálcio, estearato 12-OH de cálcio, sulfonato de cálcio, lítio e complexo de lítio. A Timken recomenda que toda a graxa seja removida da aplicação antes de se trocar as graxas. Em seguida, o intervalo de lubrificação é reduzido pela metade para o primeiro ciclo de lubrificação, antes de se retomar o intervalo normal de lubrificação.
Manuseio e armazenamento Armazene em uma área seca e longe de calor e chamas. Consulte a Folha de dados de segurança do material (MSDS) para obter mais informações.
Informações sobre transporte e descarte Siga as regulamentações governamentais que regem o transporte e o descarte deste produto. Não reuse a embalagem após o uso. Consulte a folha MSDS para obter mais informações.
Especificações do produto – Típicas
| Cor°° |
Âmbar |
| Classe NLGI |
Nº 2 |
| Tipo de espessante |
Complexo de lítio |
| Penetração, não usada, ASTM D 217 |
265-295 |
| Penetração, usada 60 ciclos, ASTM D 217 |
265-295 |
| Alteração de penetração, 100.000 ciclos, ASTM D 217 |
-5 a +15% |
| Rolamento de roda, ASTM D 1263 |
Máx. 5 gramas |
| Ponto de queda, ASTM D 2265° |
Mín. 260 °C |
| Estabilidade de oxidação, ASTM D 942, 100 horas a 99 °C |
5 psi |
| Desgaste de quatro esferas, ASTM D 2266, 40 kg, 1.200 RPM, 75 °C, Marca em mm |
Máx. 0,60 |
| EP de quatro esferas, Ponto de solda, ASTM D 2596, kgf |
Mín. 250 |
| Carga aprovada pela Timken, ASTM D 2509, lb |
55 |
| Corrosão da tira de cobre, ASTM D 4048 |
1b |
| Propriedades de prevenção contra corrosão, ASTM D 1743 |
Aprovada |
| Separação de óleo, ASTM D 1742° |
Máx. 5% |
| Propriedades do fluido base: |
|
| Viscosidade a 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
17 - 20 |
| Viscosidade a 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
200 – 240 |
| Índice de viscosidade |
95 |
| Ponto de fluidez, ASTM D 97 |
-12 ℃ |
| Ponto de fulgor, ASTM D 92 |
225 °C |
Disponível em:
-
Cartuchos de 397 g, caixa c/10 - Nº de peça GR217C
-
Tubos de 454 g, caixa c/6 – Nº de peça GR217T
-
Baldes de 16 kg - Nº de peça GR217P
-
Barris de 54,5 kg - Nº de peça GR217K
-
Tambores de 181 kg - Nº de peça GR217D
-
Quantidades a granel