Aplicação do produto
A graxa ferroviária Premium da Timken tem uma faixa de temperaturas de operação de
-40°C a +121°C (-40°F a +250°F) uma vez em uso.
CUIDADO: siga as recomendações do fabricante do equipamento em relação às frequências de lubrificação. Não seguir as práticas corretas de lubrificação pode provocar falhas prematuras do equipamento.
Compatibilidade da graxa
A graxa ferroviária Premium da Timken geralmente é compatível com graxas espessadas de cálcio, estearato 12-OH de cálcio, sulfonato de cálcio, lítio e complexo de lítio. A Timken recomenda que toda a graxa seja removida da aplicação antes de se trocar as graxas.
Manuseio e armazenamento
Armazene em uma área seca e longe de calor e chamas. Consulte a Folha de dados de segurança do material (MSDS) para obter mais informações.
Informações sobre transporte e descarte
Siga as regulamentações governamentais que regem o transporte e o descarte deste produto. Não reuse a embalagem após o uso. Consulte a folha MSDS para obter mais informações.
Especificações do produto – Típicas
| Cor°° |
Âmbar |
| Classe NLGI |
Nº 1.5 |
| Tipo de espessante |
Sabão de lítio-cálcio |
| Penetração, usada 60 ciclos, ASTM D 217 |
305 |
| Alteração de penetração, 100.000 ciclos, ASTM D 217 |
325 |
| Estabilidade de rolo Shell, AAR M942-98 Apêndice C, 96 horas, 82 °C, Pen. |
318 |
| Ponto de queda, ASTM D 2265° |
Mín. 180°C |
| Estabilidade de oxidação, ASTM D 942, 100 horas a 99°C |
5 psi
|
| Propriedades de prevenção contra corrosão, ASTM D 1743 |
Aprovada |
| Separação de óleo, ASTM D 1742° |
Máx. 5%
|
Propriedades do fluido base:
| Viscosidade a 100°C, ASTM D 445, Centistokes |
15.5 |
| Viscosidade a 40°C, ASTM D 445, Centistokes |
163 |
| Índice de viscosidade |
96 |
Disponível em:
Baldes de 16 kg - Peça no GR117P
Barris de 54,5 kg - Peça no GR117P
Tambores de 181 kg - Peça no GR117D