Bombas de graxa para aplicação comum 

 As bombas de graxa para aplicação comum de alta pressão (55:1) podem ser abastecidas com a maioria dos tipos de graxa, até e incluindo a NLGI n# 2, diretamente de recipientes de graxa de 16 kg (35 lb), 54 kg (120 lb) e 180 kg (400 lb). Eficientes e confiáveis, estas bombas exigem manutenção mínima. Podem ser usadas com sistemas portáteis ou estacionários que incluem tubos, bobinas de mangueira e controle manual.           

 

 

Atributos do projeto

 

 

  • Pistão de bombeamento automático tipo pá
  • Filtro de entrada integrado que contribui para evitar falhas operacionais
  • Desenho com  ação dupla que contribui para assegurar fluxo uniforme, ruído reduzido e baixo consumo de ar
  • Silenciador integrado padráo