Melhorias notáveis no desempenho podem ser feitas na superfícies de engrenagens, eixos, molas e outros componentes mecânicos. A Timken oferece processos tecnológicos que modificam a superfície desses componentes, conferindo características superficiais que podem prolongar a vida útil, melhorar a durabilidade, aumentar a resistência à abrasão e reduzir o atrito.
Nosso kit de processos de revestimentos de superfícies de alta tecnologia permite selecionar tratamentos de superfície que incorporam uma extensa faixa de revestimentos, incluindo modificações topográficas que reduzem o atrito e coberturas de extrema solidez combinando alta resistência à abrasão e atrito reduzido.
- Como criamos um "revestimento de superfície" de alta tecnologia?
As modificações superficiais de alta tecnologia da Timken podem ser usadas de forma independente ou combinadas para obter otimização do desempenho e prolongamento da vida útil do componente. Estão sendo utilizadas em muitas aplicações, incluindo: