O rolamento ADAPT™ da Timken® foi projetado especificamente para lingotamento contínuo, onde desempenho e confiabilidade são críticos manter as operações em funcionamento. O rolamento ADAPT agrega as configurações tradicionais do rolamento de rolos cilíndricos e do autocompensador de rolos em um novo projeto para que os operadores se beneficiem dos principais atributos dos dois tipos de rolamentos.
O rolamento consiste em um conjunto anel externo/rolos/porta-rolos. O porta-rolos mantém os rolos na posição, como um conjunto, evitando que os rolos sejam danificados durante a montagem e a desmontagem.
Os componentes separáveis simplificam a instalação, a remoção e a inspeção. O anel interno pode ser instalado em qualquer direção, ajudando a evitar erros de montagem comuns. Não são necessárias ferramentas especiais.
Variedade introdutória de tamanho: furo de 100 mm a 170 mm
Aplicações
Posição flutuante nos segmentos de rolos
Atributos do projeto
- Desenho de porta-rolos com máximo número de rolos elimina a saída dos rolos de seus respectivos encaixes durante o manuseio, tornando a instalação mais fácil
- Capacidades de acomodar simultaneamente deslocamento axial e desalinhamento
- Geometria interna exclusiva que aperfeiçoa ao máximo a distribuição da tensão de contato e a estabilidade dos rolos
- Dimensões segundo normas ISO simplificam o intercâmbio com rolamentos autocompensadores de rolos e toroidais
- Alta capacidade radial estática e confiabilidade