Os rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira, ou carreira única, dotados de porta-rolos, estão disponíveis em seis desenhos principais. As configurações internas e externas dos aneis variam para acomodar diferentes projetos de aplicação.  Os rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras, ou de carreira dupla, oferecem capacidade radial extra em comparação com os tipos tradicionais de uma carreira.  Os rolamentos cilíndricos de quatro carreiras possuem capacidade de carga radial extremamente alta, mas não possuem capacidade axial. Este tipo de rolamento é amplamente utilizado em aplicações de pescoços de cilindros e cilindros de trabalho no segmento de laminação de metais.  O rolamento Timken® ADAPT™ combina o melhor dos desenhos de rolamentos cilíndricos e de autocompensadores de rolos para oferecer a alta capacidade e confiabilidade necessárias aos equipamentos de lingotamento contínuo.  Os rolamentos de rolos cilíndricos com o máximo número de rolos atendem à necessidade de suportar maior capacidade de carga radial maximizando o número de rolos em um determinado envelope.  Os rolamentos para reparo de eixos cilíndricos automotivos foram desenvolvidos para substituir rolamentos e retentores originais em eixos ainda em bom estado, mas cujas vias de contato dos rolamentos e/ou dos retentores não estão adequadas para continuarem em serviço. |