TSF (anel com flange) 

Os rolamentos TSF possuem capas flangeadas para facilitar o posicionamento axial e o alinhamento preciso no assentamento em mancais perfurados. 

 

 

Variedade de tamanho: 

DI 7,937 mm a 1270,000 mm
(0,3125 pol. a 50,0000 pol.)

 

DE 31,991 mm a 1435,100 mm
(1,2595 pol. a 56,5000 pol.)

 

 

Atributos do design

  • A capa é apoiada contra a face do flange para permitir que o mancal seja perfurado
  • Alinhamento preciso dos furos do mancal.
  • Custos de usinagem reduzidos.

  

Aplicações

  • Fusos de ferramentas de usinagem
  • Unidades de engrenagens de redução
  • Transaxles automotivos
  • Transmissões