TS (porta-rolos de pinos) 

O design do tipo pinado aumenta a capacidade de carga dos rolamentos TS por meio da remoção das pontes da gaiola (deixando mais espaço para os rolos) e do uso de rolos maiores. 

 

A gaiola do tipo pinado consiste de dois anéis, um em cada extremidade dos rolos. Os pinos da gaiola passam através dos furos no centro de cada rolo e são rosqueados em um dos anéis da gaiola e soldados ao outro.

 

Variedade de tamanho:  

DI 152,400 mm a 1701,800 mm

(6,0000 pol. a 67,0000 pol.)

 

DE 307,975 mm a 2032,000 mm

(12,1250 pol. a 80,0000 pol.)

 

 

 

Atributos do design  

  • Rolos adicionais acomodam cargas maiores.
  • A gaiola apresenta dois anéis em cada extremidade dos rolos.
  • Os pinos da gaiola são rosqueados no centro de cada rolo e soldados nas extremidades.

 

Aplicações 

  • Automotiva de carga maior
  • Configurações de equipamentos industriais
  • Fora-de-estrada
  • Aeroespacial
  • Transmissão de energia
  • Indústria pesada
  • Saúde