A Timken oferece a mais ampla linha de rolamentos de rolos cônicos disponível no mundo.
Os rolamentos cônicos são exclusivamente projetados para gerenciar cargas axiais e radiais em eixos rotativos e em mancais. Fabricamos quase 26.000 combinações de rolamentos, em configurações de carreira única, carreira dupla e de quatro carreiras. Geometrias personalizadas e tecnologia de acabamento superficial podem ser aplicadas nesses rolamentos para aumentar ainda mais o desempenho em aplicações exigentes.
Os rolamentos cônicos consistem de quatro componentes interdependentes: o cone ou anel interno; a capa ou anel externo; os rolos cônicos ou elementos rolantes e a gaiola ou porta-rolos. Os ângulos afunilados permitem ao rolamento suportar uma combinação de cargas radiais e axiais. Quanto mais agudo for o ângulo do anel, maior será a capacidade do rolamento de lidar com cargas axiais.
Para aprender mais sobre os tipos e tamanhos mais comuns de rolamentos de rolos cônicos que oferecemos, basta clicar em um dos links abaixo.