TDO (duas carreiras e pista externa dupla ) 

A configuração do TDO proporciona uma ampla dispersão efetiva do rolamento, tornando-o ideal para aplicações onde os momentos de reversão são um componente de carga significativo. Os rolamentos TDO podem ser usados em posições fixas ou onde possam flutuar no furo do mancal.

 

Variedade de tamanho:

DI 25,400 mm a 1200,150 mm (1,0000 pol. a 47,2500 pol.)

DE 30,480 mm a 2460,000 mm (1,2000 pol. a 96,8504 pol.)

 

Atributos do design

  • Capa dupla e dois cones simples, com ou sem um espaçador.
  • Quando são usados espaçadores, o rolamento é fornecido como um conjunto montado e pré-ajustado.
  • A capa apresenta rasgo e furos de lubrificação no diâmetro externo.
  • Espaçadores disponíveis com ou sem rasgos e furos de lubrificação.

 

Aplicações

  • Caixas de transmissão para aplicação pesada
  • Várias configurações industriais