Acessórios para rolamentos autocompensadores de rolos  

Para complementar nossa linha de rolamentos autocompensadores de rolos, oferecemos buchas de fixação e dispositivos de trava em uma grande faixa de tamanhos métricos. Esses acessórios são fabricados com os mesmos padrões de qualidade dos nossos rolamentos, garantindo um ajuste seguro em eixos retos e escalonados. Disponíveis em tamanhos de até 900 mm, as buchas de fixação para rolamento são comercializadas em dois modelos diferentes: buchas de montagem e buchas de desmontagem. 
 
Características do modelo

  • As buchas de fixação são usadas com uma porca e um dispositivo de trava para simplificar a montagem de um rolamento de furo cônico em um eixo reto, usando um ajuste tipo puxar.
    As buchas de desmontagem apresentam um arranjo de montagem tipo empurrar e um componente de trava para fixar o rolamento no eixo.


Aplicações

  • Os acessórios facilitam a montagem e a instalação de rolamentos autocompensadores de rolos em eixos em vários tipos de aplicações.