Rolamentos Unipac™ 

Rolamento UnipacO rolamento Timken® UNIPAC™ é um pacote de rolamento de rolos cônicos de duas carreiras com retentores avançados e lubrificado com a última palavra em graxa de uso geral premium. O UNIPAC é usado em aplicações de caminhões médios e pesados onde a redução de peso é essencial.


Variedade de tamanho: os tamanhos padrão do furo são 68 mm, 78 mm, 82 mm e 90 mm. Outros tamanhos estão disponíveis por encomenda.


Atributos do projeto

  • O pacote de rolamento pré-ajustado, pré-vedado e pré-lubrificado elimina a necessidade de ajuste manual do rolamento e apresenta menos componentes, simplificando a instalação e manutenção.
  • Apresenta uma faixa de ajuste reduzida do rolamento para maior vida útil do rolamento e do sistema.
  • O design otimiza o peso e o empacotamento para alta densidade de potência - maior desempenho em um pacote menor.

Opções adicionais de design incluem aço totalmente temperado ou cementado, engraxe padrão ou super vedado e lubrificação a óleo.


Aplicações

  • Rodas de caminhões médios e leves
  • Reboques