Rolamentos de superprecisão fabricados para tolerâncias MM/MMV combinam a precisão e o desempenho dos níveis ABEC 9/ISO P2 com as características não críticas dos níveis ABEC 7/ISO P4 para economia de custos.  Os rolamentos de superprecisão tipo MMX são produzidos de acordo com os níveis ABEC 9/ISO P2 e possuem tolerâncias mais estreitas e maior precisão de funcionamento do que as tolerâncias ABEC 7/ISO P4. Ideal para fusos de velocidade ultra-alta projetados para tolerâncias dimensionais rígidas e acabamentos superficiais superfinos. .  Os rolamentos tipo HX oferecem excelente precisão de funcionamento e são fabricados de acordo com níveis ABEC9 (ISO P2) para toleräncias de excentricidade.  Os rolamentos de esferas de contato angular híbridos de cerâmica combinam aneis de aço com elementos rolantes de cerâmica para permitir que fusos alcancem velocidades mais altas e maior rigidez radial dinâmica.  Os rolamentos de suporte de fuso de esferas estão disponíveis em configurações de carreira única ou carreira dupla e são amplamente usados em aplicações de controle de movimento.  Os rolamentos miniatura e para instrumentos são usados em instrumentos odontológicos, médicos e industriais, além de outras aplicações de precisão. Os rolamentos de esferas possuem desenhos do tipo radial, de contato angular, axial e articulado.  Os rolamentos de seção estreita estão disponíveis em vários tipos de desenho, incluindo radial, de contato angular ou com pista fraturada e são usados em aplicações de precisão, como acoplamentos cardan, juntas giratórias e robótica. |