Rolamentos radiais de esferas 

Rolamentos radiais de esferasOs rolamentos radiais de esferas são compostos por um anel interno e um anel externo, com um porta-esferas com o número máximo de esferas de precisão. A construção do rolamento padrão do tipo Conrad possui uma ranhura capaz de suportar cargas radiais e axiais em qualquer sentido em desenhos versáteis que permitem operação em velocidade relativamente alta.


Além dos rolamentos padrão de carreira única com ranhura, a Timken oferece desenhos especiais, incluindo uma série de capacidade máxima e uma série radial extragrande (XLS).


Faixas de tamanhos: furo de 3 mm a 600 mm (0,12 pol. a 23,62 pol.)



Atributos do desenho

 

  • Projetado para melhor vida útil em ambientes contaminados.
  • Revestimentos especiais proporcionam resistência adicional à corrosão.
  • Desenhos especiais de retentores ajudam a manter o  lubrificante e excluir os contaminantes.
  • Ranhuras para aneis de retenção estão disponíveis para simplificar montagem.
  • Várias configurações de retentores e proteções, que ajudam a proteger componentes internos do rolamento e reter o  lubrificante, estão disponíveis para combinar com uma grande variedade de aplicações.

Aplicações

 

Os rolamentos radiais de esferas são projetados para uso em aplicações de alta velocidade e alta precisão, incluindo:

 

  • Agricultura
  • Automotivo
  • Produtos químicos
  • Indústria em geral
  • Concessionários de serviços públicos