Rolamentos cônicos para aplicações aeroespaciais  

Rolamentos de rolos cônicos podem suportar grandes acelerações e desacelerações, cargas pesadas e uma variedade de condições ambientais e de temperatura.

Variedade de tamanho: DE 32 mm a 300 mm (disponibilidade de projetos especiais de até 600 mm)

Atributos do design

  • O projeto simples cônico (TS) típico pode ser definido para uma folga ou pré-carga exigida para otimizar o desempenho.
  • O projeto favorece requisitos combinados de carga pesada radial/axial/momento para maior densidade de potência.
  • Além das configurações padrão de carreira única, projetos de séries desiguais de carreira dupla com capacidade axial assimétrica podem ser fornecidos com ou sem flanges de montagem para aplicações exclusivas.

Aplicações

  • Transmissões para helicópteros
  • Transmissões de redução de velocidade
  • Motores de turbina à gás
  • Pacotes AMAD
  • Bomba de combustível