Rolamentos autocompensadores de rolo para aplicações aeroespaciais  

Os rolamentos esféricos autocompensadores combinam excelente capacidade de carga radial e capacidade moderada de carga axial. São a opção preferida quando as condições incluem cargas pesadas e dificuldades resultantes de alinhamento do mancal ou deflexão do eixo. Essas condições de carga são compensadas pela autocompensação interna dos elementos do rolamento durante a operação. A capacidade ideal do rolamento pode frequentemente ser obtida com até  +/- 1,5 graus de desalinhamento.

Variedade de tamanho: DE 125 mm a 220 mm

Atributos do design 

  • Para a maioria das aplicações aeroespaciais, os rolamentos são feitos com engrenagens integrais no anel externo para uso em conjuntos de engrenagens planetárias de sistemas de redução de velocidade.
  • Estão disponíveis configurações de carreira.
    As modificações do design incluem: aço retificado, porta-esferas de mancal de alta resistência com revestimentos de baixo atrito; chapeamento ou revestimento resistente a corrosão e ligas de alta temperatura e revestimentos proprietários dos dentes da engrenagem para aumentar a vida útil sob condições de cargas pesadas.

Aplicações

  • Caixas de transmissão principais de redução para os acionamentos principais do rotor de helicópteros
  • Motores de aviões de turbina a gás com turbopropulsores