Unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E 

As unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E da Timken são dotadas de rolamentos de alto desempenho e retentores de lábio duplo para aplicações severas, tais como equipamentos de processamento e de movimentação de materiais. Dotadas de rolamentos otimizados, retentores de lábio duplo, caixas para rolamentos e aneis de fixação resistentes à corrosão — componentes que exibem avançados níveis operacionais em comparação aos dos maiores concorrentes que empregam rolamentos Timken standard.
Mancais de rolamentos

Bases com dois e quatro parafusos suportam eixos rotativos em aplicações severas sujeitas a contaminação; disponíveis desde abril de 2010.

Unidade flangeada

Unidades guiadas pelo flange com quatro parafusos, em tamanhos de 1-3/16" até 5" (35mm até 125mm); disponíveis em 2011.

Unidades de regulagem

Unidades de regulagem dos tipos wide slot e top angle, em tamanhos de 1-3/8" (35mm até 100mm); disponíveis em 2011.

Unidades de rolamentos de rolos cönicos tipo E