Type E Tapered Roller bearing Housed Units

Unidades de rolamentos — Unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E 

As unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E da Timken são dotadas de uma base com dois ou quatro parafusos. Essas duas configurações inovadoras ajudam a suportar as mais severas condições de aplicação, contribuindo para a redução do tempo de parada de máquina, dos intervalos de manutenção e do custo total da posse. As características do desempenho otimizado incluem:

 

  • Vida projetada 55% mais longa do que a de rolamentos Timken standard 
  • Capacidade de vedação 10 vezes maior
  • Resistência superior à corrosão

 

É facil para os clientes adotar as unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E da Timken. Elas estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos e configurações e são dimensionalmente intercambiáveis  com os equivalentes dos fornecedores atuais quanto às características básicas, incluindo as dimensões da linha de centro do eixo e dos furos para parafusos. Conheça melhor nosso Programa de Intercâmbio de Unidades de Rolamentos. 

 

Faixa de tamanhos
Base com dois parafusos: 1-3/16” até 3-1/2” (35 mm até 90 mm)
Base com quatro parafusos: 2-1/4” até 5” (60 mm até 125 mm)

 

Atributos do desenho

  • Rolamentos de rolos cônicos otimizados com vida projetada 55% mais longa do que a de rolamentos Timken standard e capacidade de carga 14 vezes maior.
  • Otimização dos perfis dos rolamentos e do acabamento das superfícies contribui para melhorar o fluxo do lubrificante.
  • Retentores de lábio duplo otimizam o contato do lábio melhorando a retenção da graxa e reduzindo significativamente a penetração de contaminantes.
  • Revestimento por eletrodeposição das caixas para rolamentos e aneis de fixação contribui para proteger superfícies expostas e oferece maior resistência à corrosão que o revestimento pulverizado das linhas concorrentes.
  • Rolamentos de rolos cônicos Timken premium fabricados com aço-liga de alta pureza para rolamentos.
  • Caixas para rolamentos tipo E fabricadas em ferro fundido — ASTM A48 classe 30.
  • Anel de fixação especialmente projetado  com parafusos revestidos em náilon com ângulo de ajuste de 65o para fixação de desempenho máximo e recuo extremamente reduzido.
  • Equipado com graxa Timken industrial premium multiuso, que contém inibidores de corrosão e aditivos EP de resistência a desgaste.

 

Aplicações


 Ideal para equipamentos de manuseio e processamento usados em indústrias sujeitas a flutuações extremas de temperatura, detritos agressivos e vibração excessiva, incluindo:   

 

  •  Papel e celulose
  • Geração de energia
  • Mineração
  • Cimento
  • Agregados
  • Equipamentos de mistura/vibração
  • Estufa / fornos
  • Tratamento de água e efluentes
  • Unidades de tratamento de ar