Unidades de rolamento com trava com dois parafusos de ajuste especialmente projetados e posicionados em ângulos de 90 graus em um anel interno que é fixado no eixo. A avançada tecnologia de proteção de eixos Shaft Guarding Technology™ é oferecida neste projeto.  Esse sistema de trava é popular por fornecer segurança máxima para uma grande variedade de aplicações. Os aneis de trava automática eliminam a necessidade de contraporcas, arruelas, encostos, buchas e adaptadores.  Frequentemente usado em espaços limitados e aplicações com movimento de inversão, o anel de trava concêntrico inclui dois parafusos de ajuste, posicionados a 120 graus um do outro, que passam através dos furos de um anel interno para travar o rolamento no eixo com tensão e distorção mínimas.  Estas unidades de rolamentos para aplicações especiais, especialmente desenhadas para certas aplicações e ambientes, oferecem várias opções de utilização.  Fáceis de instalar, as tampas laterais de segurança da Timken protegem extremidades de eixos rotativos expostos, reduzindo riscos em torno de vários tipos de equipamentos.  Acesse a literatura das unidades de rolamento de esferas, folhetos e guia de intercâmbio. |