Tipos de aço 

Produzimos mais de 300 tipos de aço padrão em uma série de níveis de qualidade. Além das classes mostradas, fabricamos mais de 500 classes de ligas personalizadas.
Boro

Designação do tipo de aço: XXBXX

Carbono

Designação do tipo de aço: 10XX, 11XX,15XX

Inoxidável de cromo

Designação do tipo: 4XX

Cromo

Designação do tipo: 50XX, 51XX, 50XXX, 51XXX. 52XXX

Cromo-Molibdênio

Designação do tipo: 41XX, PSXX (antigos tipos EX)

Cromo-Molibdênio-Vanádio

De acordo com a especificação AMS6304

Cromo-Vanádio

Designação do tipo: 61XX.

Personalizado

De acordo com especificações de clientes: Impact™, MicroTec®, TIM-6V, WHS-100™ e WHS-130™

Alta resistência

Exemplo de tipos: HS-220-XX, HS-2XX

Alta temperatura

Exemplo de tipos: 17-22-XX, 2CR, 5CR, 7CR, 9CR, 9Cr1Mo

Manganês

Designação do tipo: 13XX

Molibdênio

Designação do tipo: 40XX, 44XX

Niquel-Cromo

Designação do tipo: 31XX, 32XX, 33XX, 34XX

Niquel-Cromo-Molibdênio

Designação do tipo: 43XX, 43BVXX, 47XX, 81XX, 86XX, 87XX, 88XX, 93XX, 94XX, 97XX, 98XX, PSXX (antigos tipos EX)

Niquel-Molibdênio

Niquel-Molibdênio

Nitruração

Designação do tipo: Nit135M, Nit #3

Silício-Manganês

Designação do tipo: 92XX

Rolamento especial

Designação do tipo: ASTM-A485-X, 52XXX. TBS-9