Tubos 

Imagem de tubo mecênicoOs tubos sem costura de alta resistência mecânica

da Timken são produzidos na maioria das classes padrão de aços-carbono, aços-liga e aços-liga médio, bem como nas classes não padrão. O processo de forjamento rotativo permite a obtenção de uma estrutura de granulação refinada e uniforme, bem como maior resistência e ductilidade.


Os tubos de aço sem costura da Timken podem ser classificados genericamente como tubos mecânicos ou de pressão. O tubo mecânico é normalmente utilizado como matéria-prima para componentes usinados. Comparado a formas maciças, os tubos reduzem significativamente a usinagem necessária. A Timken é uma das maiores fabricantes mundiais de tubos de aço sem costura para aplicações mecânicas.


Os tubos de pressão são usados na condução de fluidos ou gases sob pressão, incluindo na geração de energia nuclear ou a partir do vapor, assim como nas indústrias química e de plásticos. A tubulação é fabricada para resistir a altas ou baixas temperaturas, altas pressões, oxidação e corrosão, e atende às especificações da ASTM.
.

Condições

Os tubos são laminados a quente, estirados a frio, laminados a frio e torneados em bruto, conforme as especificaçoes do cliente.

Tratamento térmico

A Timken oferece uma gama de opções de tratamento térmico para aços.

Qualidade

Dos aços de qualidade comercial aos nossos Parapremium™ (AMS 2304), a Timken tem o nível de qualidade de aço apropriado à sua necessidade.

Faixas de tamanhos

Os tubos da Timken podem ser comprados nos tamanhos recomendados e fabricados nas dimensões de peça acabada.

Tubulação moldada

Os tubos da Timken podem ser customizados para as aplicações específicas do cliente.

Quantidade

Existe uma quantidade mínima de 5t para as classes padrão de aço.