Aplicações 

Os clientes recorrem aos aços Timken® quando nenhum outro aço produz os resultados pretendidos. Aplicações exigentes que requerem características de usinagem especiais, resistência ao calor ou ao desgaste, alta resistência ou outras propriedades... Há sempre um aço Timken para atender a todas essas necessidades.

Com mais de um século de experiência na produção de rolamentos, a Timken sabe mais sobre aços para rolamentos que qualquer outro fabricante de aço.

As aplicações em chassis automotivos incluem eixos de rodas, eixos e cubos; a Timken possui o aço correto para cada uma dessas aplicações.

A Timken é especializada em aços anticorrosivos com a resistência necessária para a exploração e produção de energia. Com produtos avançados, a Timken auxilia os clientes do setor de petróleo e gás a perfurar mais fundo.

Os aços Timken são encontrados no coração de motores de veículos leves, médios e pesados, sendo usados em componentes essenciais da câmara de combustão.

A Timken tem experiência em atender às exigentes especificações metalúrgicas, além dos rígidos requisitos governamentais, para aplicações militares de aço.

A qualidade dos processos de fusão da Timken, nossa capacidade de produzir aços puro de alta liga e composições químicas exclusivas permitem fornecer produtos de aços confiáveis para os setores de mineração e construção.

Fabricantes de equipamentos fora de estrada recorrem à Timken para o fornecimento de barras e tubos de aço, além de componentes de alta precisão de aço.

O projeto, a química uniforme e a largura do perfil de produtos de aço-liga fornecem o material ideal para diversas aplicações em equipamentos ferroviários.

A tecnologia e o projeto de transmissões recentemente têm feito avanços significativos quanto a maior desempenho e economia de combustível. A Timken tem contribuído com os aços necessários a esse desenvolvimento.

A geração de energia por turbinas acionadas pelo vento é cada vez mais comum. E os fabricantes de turbinas eólicas recorrem cada vez mais aos aços Timken.

Uma das principais fornecedoras de aços para diversos segmentos, as qualidades exclusivas dos nossos aços fazem da Timken também a fornecedora preferencial para diversas aplicações de baixo volume.