A Timken vem produzindo aço há mais de 90 anos, usando-o internamente para a fabricação de rolamentos e vendendo-o a clientes externos. Com base na experiência de fabricação pioneira da Timken e na sua interação com os clientes, a empresa expandiu seu conhecimento sobre metalurgia, otimizou os processos de fabricação e aprimorou as práticas de operação. A Timken continua a refinar suas habilidades de fabricação de aço, garantindo que cada classe de aço produzido atenda ou exceda às expectativas do cliente.
Os aços para mineração e construção são utilizados em ambientes severos. As aplicações podem exigir aços de alta resistência em um caso e de resistência a impactos em outro. A Timken trabalha com os clientes para garantir que seja selecionado o material ideal, seja de classe padrão ou um desenvolvido pela Timken, como o aço Impact™.
Os aços da Timken são tipicamente fornecidos em barras ou tubos longos, mas podem ser fornecidos como componentes individuais, cortados sob medida e usinados quase no formato final. O aço pode ser fornecido em diferentes tamanhos laminados a quente ou a frio, tratados termicamente de acordo com as suas especificações. A Timken trabalha com os clientes para fornecer o aço que melhor atenda a suas aplicações. É por essa razão que os clientes buscam a Timken para inovações, qualidade e soluções de alto valor agregado que resolvem seus problemas de aço mais críticos.
As aplicações de mineração e construção incluem:
- Brocas
- Acopladores
- Hastes
- Britadores