As peças forjadas da Timken, tubos sem costura e outros produtos são largamente usados por fabricantes que abastecem o segmento de óleo e gás.
Brocas de perfuração
Poços mais profundos e ambientes adversos de perfuração exercem uma demanda muito maior na tenacidade e durabilidade das brocas de perfuração. Práticas de purificação do aço são usadas para produzir classes de alto teor de níquel que atendem aos requisitos de resistência ao desgaste e tenacidade.
Os aços da Timken® tem contribuído para aumentar a vida útil das brocas e ajudaram a estabelecer vários recordes de profundidade de perfuração.
Colares de perfuração
As barras de aço-liga da Timken laminadas ou temperadas e revenidas são a escolha preferida dos fabricantes de colares de perfuração devido às propriedades químicas consistentes e boa qualidade superficial. Os tamanhos variam entre 7,6 cm a 27,9 cm, em comprimentos de colares de perfuração completos.
Tubulação de perfuração de parede reforçada
Resistente mas flexível, a tubulação mecânica sem costura de parede reforçada é produzida para fornecer a resistência necessária para a zona de transição entre o tubo e o colar de perfuração.
Motor de lama
Com o crescimento da perfuração direcional e o aumento da profundidade dos poços, o rendimento e resistência a impactos dos tubos estatores também vem crescendo. A Timken desenvolveu os aços Impact™ para atender a essas necessidades. Tubos mecânicos sem costura produzidos com aços Impact são agora a referência para essas exigentes aplicações.
Acoplamentos auxiliares
Os acoplamentos auxiliares conectam segmentos de tubos ou de tubos de perfuração de parede reforçada. Eles exigem resistência, facilidade de soldagem e resistência ao desgaste. Os tubos de aço e barras da Timken fornecem um rígido controle da composição química e consistente resposta ao tratamento térmico.
Cabeça de poço
Barras de até 38 cm de diâmetro são usadas para forjar componentes de cabeças de poços, como válvulas e corpos de válvulas, que são usados para evitar erupções e direcionar a vazão do óleo ou gás do poço.