Desenvolver formas mais eficientes de criar, transferir e controlar potência pode ter impactos sociais incessantes, desde eficiência energética, que economiza dinheiro de empresas e consumidores, a emissões reduzidas que ajudam a sustentar nosso meio ambiente.
A seguir, alguns exemplos de como tecnologias da Timken estão fazendo uma poderosa diferença.
Criação de potência
Altas temperaturas, pressões e forças de atrito em motores a diesel criam desafios únicos para projetistas de equipamentos e consumidores finais. Nesses motores são utilizadas camisas de cilindros para ajudá-los a suportar condições adversas maximizando, ao mesmo tempo, a potência e o torque por meio de movimento deslizante. Os clientes da Timken estão descobrindo que o aço é uma opção melhor que os tradicionais desenhos de ferro fundido. As camisas de aço da Timken são mais duráveis, aumentam a eficiência energética e reduzem a quantidade de usinagens necessárias para sua produção. As camisas de cilindro de aço também reduzem a manutenção dos motores para usuários finais e cumprem as futuras regulamentações de emissões quando são instaladas em motores existentes.
Transferência de potência
Os sistemas de engrenagens planetárias são utilizados para transferir potência em diversas indústrias, da automotiva e agrícola até a aeroespacial e de defesa. Os sistemas convencionais evoluíram de tal modo que refinamentos adicionais podem resultar apenas em modestos ganhos de desempenho e capacidade. Por meio de abrangentes análises de aplicação e desenvolvimento de tecnologia, a Timken aumentou a densidade de potência de conjuntos de engrenagens planetárias com a tecnologia de transmissão flex Timken Flex Drive. Esse desenho apresenta um conjunto de rolamentos e uma bucha anular que sustenta a engrenagem e fornece uma significativa redução de torque. Estudos mostram que a transmissão flex pode criar 50% mais potência que desenhos tradicionais, proporcionando mais capacidade no mesmo espaço.
Controle de potência
Velocidade, posição, direção e torque são informações vitais para uma grande variedade de sistemas de controle. Em transmissões, permitem mudanças mais eficientes com base no torque e na velocidade. Em pontas de eixo e eixos de transmissão, fornecem dados dinâmicos e controle de potência. Os codificadores magnéticos da Timken ajudam a controlar a potência fornecendo dados de velocidade e posição mais precisos para sistemas de freio ABS e são projetados para resistirem a ambientes adversos. Por fim, essa tecnologia aumenta a eficiência da transmissão em diversos veículos.