[Page Title]

Uszczelnienia olejowe

Uszczelnienia olejowe znajdują zastosowanie, gdziekolwiek mamy do czynienia z obracającym się wałem, a osadzone na nim łożyska wymagają smarowania. Szeroka oferta zestawów uszczelnień typu O-ring firmy Timken dostępnych w rozmiarach calowych i metrycznych, jest przeznaczona do większości typowych zastosowań.

Uszczelnienia olejowe – często nazywane również uszczelnieniami wargowymi – zamykają przestrzeń pomiędzy współpracującymi powierzchniami, zapobiegając wyciekowi środka smarnego. Zatrzymują one również groźne zanieczyszczenia i nie pozwalają na ich przedostanie się do wnętrza układu. Uszczelnienia olejowe chronią wszystkie rodzaje łożysk, oraz inne ważne elementy pracujących urządzeń czy pojazdów.

W przypadku łożysk precyzyjnych, uszczelnienia olejowe zapobiegają wyciekowi środka smarnego z łożyska lub węzła łożyskowego. Ponadto, uszczelnienia olejowe zapobiegają dostawaniu się do środka maszyn cząstek ściernych, wilgoci i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Zapobiegają również mieszaniu się dwóch różnych substancji, np. oleju i wody.

Cechy produktu

  • Uszczelnienia produkowane przez firmę Timken zostały precyzyjnie zaprojektowane do zastosowań zarówno w nowych , jak i już pracujących urządzeniach.
  • Pomagają zwiększać niezawodność pracy urządzeń.

Zastosowania

Uszczelnienia mogą być wykorzystywane w wielu urządzeniach z różnych gałęzi przemysłu, tj.:

  • Motoryzacja
  • Produkcja
  • Pojazdy terenowe
  • Rafinerie ropy naftowej
  • Przekładnie