[Page Title]

Timken® Uszczelnienia

Zapewnienie właściwego smarowania i ochrony przed zanieczyszczeniami jest konieczne dla właściwej pracy łożysk i układów. Timken oferuje pełną gamę rozwiązań przemysłowych z różnymi typami uszczelnień i opcjami materiałów zapewniającymi odporność na ekstremalne temperatury, ciśnienie, zanieczyszczenia i większość substancji chemicznych.

Uszczelnienia olejowe

Uszczelnienia olejowe znajdują zastosowanie, gdziekolwiek mamy do czynienia z obracającym się wałem, a osadzone na nim łożyska wymagają smarowania. Szeroka oferta zestawów uszczelnień typu O-ring firmy Timken dostępnych w rozmiarach calowych i metrycznych, jest przeznaczona do większości typowych zastosowań.

Pierścienie uszczelniające typu V

Pierścienie uszczelniające typu V firmy Timken to uniwersalne uszczelnienia czołowe wykonane z nitrylu lub Vitonu, które pełnią rolę dodatkowego elementu uszczelniającego. Pierścienie te są zalecane dla środowisk silnie zanieczyszczonych.

Tuleje regeneracyjne Redi-Sleeves

Tuleje Redi-Sleeves® firmy Timken zapewniają odporną na korozję powierzchnię uszczelniającą. Są wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej i są łatwe w montażu. Umożliwiają szybką i tanią naprawę wyżłobionych lub zużytych wałów.

Uszczelnienia

Bazując na rozwiązaniach stosowanych w łożyskach AP i AP-2 oferowana jest także pełna gama uszczelnień przeznaczonych do zastosowań w kolejnictwie.