Nasza linia zespołów łożyskowych serii U do standardowych i ciężkich zastosowań obejmuje wersje z z różnymi możliwościami mocowania na wale tj. z wkrętami dociskowymi (UC 200 i UC 300), nakrętką mimośrodową (UEL 200) oraz z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą (UK 200) i stanowi ofertę niezawodnych produktów Timken, gotowych do wykorzystania w najbardziej popularnych zastosowaniach.

Cechy konstrukcyjne

  • Łożyska ze sferycznymi pierścieniami zewnętrznymi i precyzyjnie obrobionymi oprawami z żeliwa zapobiegają obrotowi pierścienia zewnętrznego w gnieździe oprawy.
  • Łożyska przenoszą statyczną niewspółosiowość wału wynoszącą +/− 3 stopnie.
  • Przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od −20° C do 100° C.
  • Precyzyjne uszczelnienie zapewnia większą trwałość łożyska i mniejszy wyciek smaru.
  • Łożyska z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym zapewniają lepsze podparcie wału.
  • Zamienność bez konieczności wprowadzania modyfikacji – dla wielu zastosowań.
  • Oprawy o wysokiej wytrzymałości są odpowiednie do większości zastosowań przemysłowych.
  • Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.
  • Wiedza i wsparcie firmy Timken to już standard.

Branże/zastosowania

  • Obsługa materiałów
  • Żywność i napoje
  • Rolnictwo
  • Pakowanie
  • Wentylatory/dmuchawy przemysłowe
  • Produkcja szkła
  • Produkcja cegieł
  • Papier i druk