[Page Title]

Łożyska baryłkowe wzdłużne

Łożyska baryłkowe wzdłużne zostały zaprojektowane tak, aby przenosić wysokie obciążenia wzdłużne przy niskich oporach toczenia i stałym wyosiowaniu elementów tocznych - nawet przy pracy w warunkach niewspółosiowości.

Łożyska baryłkowe wzdłużne typu TSR zostały zaprojektowane tak, aby przenosić wysokie obciążenia wzdłużne przy niskich oporach toczenia i stałym wyosiowaniu elementów tocznych. Ten typ łożyska idealnie nadaje się do zastosowań w warunkach dużych obciążeń, trudnościach w wyosiowaniu obudowy lub w przypadku ugięcia wału.

Zakres średnic: 110–850 mm

(4,3307–33,4646 cala)

Cechy konstrukcyjne

  • Jeden rząd elementów tocznych ustawionych pod ostrym kątem pozwalający przenosić wysokie obciążenia osiowe oraz umiarkowane obciążenia promieniowe.
  • Geometria łożyska i technologia produkcji zapewniają niskie opory toczenia.
  • Wewnętrzna samonastawność elementów łożyska podczas obrotu kompensuje ugięcia wału i odkształcenia obudowy powstałe na skutek występujących obciążeń udarowych.
  • Kompensacja niewspółosiowości konstrukcji typu TSR umożliwia projektantom stosowanie obudów spawanych zamiast pełnych odlewów, co ogranicza koszty obróbki.
  • W przypadku obudów odlewanych, zastosowanie łożysk baryłkowych wzdłużnych dopuszcza większe tolerancje niewspółosiowości otworów.
  • Typ „E” charakteryzuje się ulepszoną geometrią wewnętrzną łożyska zwiększającą nośność i trwałość oraz warunki smarowania.

Zastosowania

  • Głowice przeciwerupcyjne
  • Separatory
  • Wytłaczarki
  • Przekładnie
  • Walcownie metali / walce oporowe
  • Podgrzewacze powietrza
  • Pompy
  • Przenośniki śrubowe