Łożyska walcowe typu NUP posiadają pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, pierścień wewnętrzny z jednym stałym obrzeżem oraz jednym swobodnym pierścieniem kołnierzowym, dzięki czemu mogą być używane jako łożyska ustalające. Mogą przenosić niewielkie obciążenia osiowe w obu kierunkach. Czynniki charakteryzujące możliwości pracy pod obciążeniami są takie same, jak dla łożyska typu NJ.

Zakres wymiarowy: 80 mm do 2000 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcyjne

  • Konstrukcja zawiera pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, pierścień wewnętrzny z jednym stałym obrzeżem.
  • Konstrukcja z jednym swobodnym pierścieniem kołnierzowym.
  • Przenosi niewielkie obciążenia osiowe w obu kierunkach.
  • Możliwość zabudowy jako łożyska ustalającego.
  • Może być wykorzystywane z łożyskami RN lub RU, kompensując rozszerzalność cieplną.

Zastosowania

  • Urządzenia wykorzystywane w produkcji cementu, takie jak kruszarki, młyny, napędy przenośników, reduktory i piece obrotowe
  • Urządzenia energetyczne (młyny pyłowe i przekładnie)
  • Urządzenia wiertnicze (pompy płuczkowe, głowice płuczkowe, haki wielokrążków, wielokrążki stałe, wielokrążki ruchome, napędy)