[Page Title]

Łożyska jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków

Łożyska jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków (NCF) posiadają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno stałe obrzeże na pierścieniu zewnętrznym. Łożyska te również mogą przenosić jednokierunkowe obciążenia osiowe i dopuszczają niewielkie przemieszczenia osiowe.

Zakres wymiarowy: od 100 mm śr. wewn. do 2000 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcyjne

  • Konstrukcja zgodna z normą ISO / DIN odnośnie zamienności wymiarowej (w większości przypadków).
  • Łożyska dostępne w postaci kompletnego złożenia.
  • Zakres wymiarowy odpowiada zakresowi łożysk jednorzędowych.
  • Standardowe konstrukcje oznaczane jako NCF i NNCF.
  • Konstrukcja z pełną liczbą wałeczków, bez kosza.
  • Wysoka nośność. W zależności od zastosowania posiadają ograniczenia związane z prędkością obrotową.
  • Specjalna konstrukcja pierścienia zewnętrznego dopuszcza niewielkie przemieszczenia osiowe.

Zastosowania

  • Przekładnie zębate
  • Gilotyny
  • Walcarki
  • Ogólne zastosowania przemysłowe