[Page Title]

Łożyska dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków

Dwurzędowe łożyska walcowe mają zastosowanie w przekładniach, klatkach walcowniczych i obrabiarkach. Łożyska te oferują większą wytrzymałość na obciążenia promieniowe w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami jednorzędowymi.

Firma Timken oferuje teraz szerszy zakres łożysk walcowych z pełną liczbą wałeczków, zapewniając tym samym większe możliwości przenoszenia obciążeń promieniowych poprzez zwiększenie liczby wałeczków. Poszerzona oferta obejmuje wiele konstrukcji jedno- i dwurzędowych z otworami o średnicy 100 mm lub większej.

Zakres wymiarowy: od 100 mm śr. wewn. do 2000 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcji

  • Konstrukcja zgodna z normą ISO / DIN odnośnie zamienności wymiarowej (w większości przypadkach).
  • Łożyska dostępne w postaci kompletnego złożenia.
  • Zakres wymiarowy odpowiada zakresowi łożysk jednorzędowych.
  • Standardowe konstrukcje oznaczane jako NCF i NNCF.
  • Konstrukcja z pełną liczbą wałeczków, bez kosza.
  • Wysoka nośność. W zależności od zastosowania posiadają ograniczenia związane z prędkością obrotową.
  • Specjalna konstrukcja pierścienia zewnętrznego dopuszcza niewielkie przemieszczenia osiowe.

Zastosowania

  • Przekładnie zębate
  • Gilotyny
  • Walcarki
  • Ogólne zastosowania przemysłowe