Łożyska kulkowe skośne Timken® są zaprojektowane tak, by przenosić obciążenia wzdłużne i poprzeczne. Łożyska jednorzędowe mogą przenosić duże obciążenia wzdłużne w jednym kierunku. Niektóre łożyska jednorzędowe są specjalnie zaprojektowane do montażu w parach, co pozwala zwiększyć ich całkowitą nośność. Łożyska dwurzędowe zwykłe przenoszą obciążenia wzdłużne w obu kierunkach.

Zakres wymiarowy:

Jednorzędowe: otwór 10–150 mm (0,3937–5,9055 cala)
Dwurzędowe: otwór 12–150 mm (0,4724–5,9055 cala)

Cechy konstrukcyjne

  • Wyjątkowa geometria bieżni łożyska kulkowego skośnego umożliwia przenoszenie większych obciążeń wzdłużnych.
  • Opcje dodatkowe obejmują specjalne smary, materiał kosza, napięcie wstępne oraz dodatkowe powłoki antykorozyjne.

Zastosowania

Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do wysokoobrotowych, wysokoprecyzyjnych zastosowań w:

  • rolnictwie
  • przemyśle chemicznym
  • ogólnych zastosowaniach przemysłowych
  • zakładach użyteczności publicznej

Rysunki 3D CAD I 2D