Rozwiązania  

Nasze rozwiązania dla przemysłu papierniczego są opracowywane z myślą o pokonywaniu wyzwań związanych ze zwiększeniem produktywności i eliminacją przestojów w zakładach naszych klientów.

 

Wyniki wprowadzenia modyfikacji konstrukcyjnych
Wyjątkowe warunki pracy celulozowni i papierni poddają łożyska wysokim naprężeniom i innym potencjalnie szkodliwym czynnikom. Modyfikacje konstrukcji łożysk baryłkowych Timken eliminują te zagrożenia.


Regeneracja łożysk

Tak jak nowe konstrukcje i techniki poprawiają łożyska dla przemysłu papierniczego, rosnąca wiedza i rozwój techniki zwiększają niezawodność i wydajność łożysk regenerowanych, dzięki czemu stanowią one ekonomiczną alternatywę dla zakupu nowych.

Optymalna wydajność łożysk baryłkowych

Prawidłowa wydajność łożyska baryłkowego ma kluczowe znaczenie przede wszystkim dlatego, że łożyska te są używane w niemal 90% zastosowań w papierniach. Timken, opierając się na wiedzy branżowej i specjalistycznej, oferuje kompletny zakres łożysk baryłkowych o średnicy otworu od 25 mm do 1500 mm, które mogą być z powodzeniem stosowane w procesach związanych z masą włóknistą i papierem.

Usprawnienie operacji maszyn papierniczych dzięki obróbce powierzchniowej
Firma Timken opracowała metody obróbki powierzchni odpowiednie do najtrudniejszych warunków występujących w maszynach papierniczych, takich, jak walce ssące, duże walce prasujące, suszarki i układarki gładzące, dzięki którym udało się zwiększyć trwałość zmęczeniową.