Łożyska do kół przenoszą większe obciążenia
Firma Timken opracowuje rozwiązania dotyczące każdego aspektu działalności wydobywczej, włącznie z łożyskami na zamówienie, zaprojektowanymi specjalnie do urządzeń górniczych, jak wielkie wozidła sztywnoramowe. Wozidła te stale są w ruchu. Zatrzymują się tylko w celu zabrania lub zrzucenia ładunku rudy.
Oprócz ogromnych obciążeń poprzecznych łożyska doznają również obciążeń wzdłużnych, gdy wozidła skręcają. Łożyska muszą wytrzymywać te obciążenia przy jednoczesnym stałym narażeniu na trący pył i piasek.
Nawet standardowe łożyska stożkowe marki Timken® zapewniają wyższy poziom odporności na zanieczyszczenia niż większość łożysk odpornych na zanieczyszczenia produkowanych przez konkurencję. Jednak dla większości ciężkich warunków roboczych, jak również zastosowań, w których niedopuszczalne są przestoje firma Timken oferuje linię łożysk odpornych na zanieczyszczenia.
Łożyska te produkowane są z nadzwyczaj czystej, wytapianej tlenowo stali, która nie posiada żadnych czynników mogących prowadzić do przedwczesnej ich awarii. Stal firmy Timken to materiał pozwalający uzyskać łożyska o wyższej zdolności nośnej, odporności na zanieczyszczenia i dłuższej żywotności.
Komponenty łożysk są obrabiane zgodnie z geometrią dostosowaną do potrzeb klienta. Następnie podlegają firmowym procesom wykończenia, które zapewniają wyższą odporność zmęczeniową w sytuacjach stosowania niewielkich powłok smarnych, na przykład w przemyśle wydobywczym.
Na końcu stosowane są specjalne powłoki i wykończenia w celu dalszego zapobiegania ścieraniu - obtłuczeniom, wżerom i rowkowaniu – które mogą prowadzić do zużycia komponentu i mniejszej żywotności łożyska.
W przypadku łożysk stosowanych w wozidłach sztywnoramowych koła obracają się dzięki zastosowaniu szeregu technologii firmy Timken.
Łożyska
Komponenty stopowe i stalowe
Inżynieria powierzchni