Dla każdego zastosowania związanego z kruszywami firma Timken posiada rozwiązanie, które może poprawić czas sprawności i wydajność. Oto kilka przykładów:
Kruszarki szczękowe
W przypadku kruszarek prędkości i obciążenia łożysk są na ogół umiarkowane, ale w sytuacji, gdy przez komorę przedostaje się materiał niemożliwy do rozkruszenia, obciążenie gwałtownie rośnie. Tego rodzaju warunki stanowią stałe zagrożenia dla trwałości łożyska. Jako rozwiązanie problemu firma Timken sugeruje wytrzymałe łożyska baryłkowe YM i YMB. Są one wyposażone w wysokowytrzymałe koszyki z mosiądzu, które wytrzymują obciążenia udarowe i inne niekorzystne warunki.
Kruszarki udarowe
W typowych konstrukcjach pionowych i poziomych kruszarek udarowych stosowane są łożyska baryłkowe, które nadają elastyczność konstrukcyjną i dopuszczają pewien brak współosiowości. Można jednak zastosować inne typy łożysk, które wytrzymują duże prędkości obrotowe i zmienne obciążenia. W przypadku kruszarek udarowych inżynierowie firmy Timken proponują ciężkie stojaki łożyskowe wykonane z żeliwa lub staliwa. Stojaki neutralizują obciążenia unoszące i mogą współpracować z układami oleju obiegowego, które pozwalają utrzymać odpowiednie temperatury robocze i stopień nasmarowania.
Kruszarki stożkowe
W kruszarkach stożkowych używany jest szeroki wybór łożysk, dostosowanych specjalnie do potrzeb danego modelu. Urządzenia te działają przy umiarkowanych prędkościach i dużych obciążeniach. Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia ogromnych obciążeń udarowych, niezwykle ważne jest zmaksymalizowanie nośności. Firma Timken oferuje pełen zakres łożysk do kruszarek stożkowych, w tym konstrukcje zawierające w pełni obrobione koszyki mosiężne zapewniające trwałość
Przenośniki
Łożyska w przenośnikach pracują przy umiarkowanych prędkościach i obciążeniach. Ich niezawodność ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zakładu. W przypadku tych zastosowań, inżynierowie firmy Timken zalecają produkty charakteryzujące się wysoką niezawodnością, takie jak zespoły łożysk baryłkowych lub kulkowych w oprawach. Dostępne są również udoskonalone uszczelki chroniące łożyska w ekstremalnych warunkach.
Sita wibracyjne
Łożyska w sitach wibracyjnych działają w warunkach wysokich obciążeń, temperatur i prędkości obrotowych. Pracują również w skrajnie zanieczyszczonych środowiskach. Do tych zastosowań firma Timken oferuje pełną linię łożysk baryłkowych , w tym serie 23 i 33. Seria 23 jest bardziej powszechna, lecz seria 33 zapewnia lepszą nośność. Dobrym rozwiązaniem są również łożyska wałeczkowe walcowe z pojedynczymi mosiężnymi koszykami wykonanymi obróbką skrawaniem.