Uszczelnienia olejowe 

 

Uszczelnienia olejowe - często nazywane również uszczelnieniami wargowymi, płynnymi lub zanieczyszczonymi - niewielkie przestrzenie pomiędzy nieruchomymi a ruchomymi komponentami mechanicznymi zapobiegające wyciekowi środka smarującego. Zatrzymują one również niebezpieczne zanieczyszczenia i nie pozwalają na ich przedostanie się do wnętrza maszyny (szczególnie w trudnych warunkach). Uszczelnienia olejowe chronią wszystkie rodzaje łożysk precyzyjnych, ciasno dopasowanych, tulejowych i wałeczkowych, a co za tym idzie istotne komponenty praktycznie każdego rodzaju pracującej maszyny lub pojazdu.

W przypadku łożysk precyzyjnych, uszczelnienia olejowe zapobiegają wyciekowi środka smarującego z łożyska lub danego obszaru. Jeżeli chodzi o komponenty maszyn, uszczelnienia olejowe zapobiegają dostawaniu się do środka maszyn elementów ścierających, wilgoci i innych środków szkodliwych. Zapobiegają również mieszaniu się dwóch różnych składników, na przykład oleju i wody.

Właściwości konstrukcji

  • Uszczelnienia olejowe i wargowe produkowane przez firmę Timken zostały precyzyjnie zaprojektowane i dopasowane do dużej ilości oryginalnych komponentów, jak i sprzętu dostępnego na rynku wtórnym.
  • Uszczelnienia wspomagają stałą i niezawodną pracę.

Zastosowania

Uszczelnienia mogą być wykorzystywane w wielu maszynach z różnych gałęzi przemysłu, takich jak:

  • Motoryzacja
  • Produkcja
  • Pojazdy terenowe
  • Rafinerie ropy naftowej
  • Układy napędowe