Timken Seals for Wind Turbines

Timken® PTFE Wind Energy Seal 

Zaprojektowana przez naszych specjalistów pełna linia uszczelnień przeznaczonych dla elektrowni wiatrowych zabezpiecza inwestycje w wały główne spełniając rygorystyczne wymogi dotyczące zastosowań, łącznie z niskimi i zmiennymi prędkościami pracy, jak również w zmiennym i zimnym klimacie do -40°C.

Uszczelki dla elektrowni wiatrowych z PTFENasze uszczelki, do których należą elastomerowe uszczelnienia dla elektrowni wiatrowych Timken®, gwarantują wytrzymałość zarówno w zastosowaniach lądowych, jak i morskich na platformach wiertniczych, a ich żywotność wynosi 20 lat Dodatkowe zalety to zero wycieków smaru, szczelność w szerokim zakresie odchylania oraz łatwość montażu i demontażu na wieży.


Cechy produktu

  • Element uszczelniający z PTFE charakteryzuje się znakomitą obojętnością chemiczną i małym tarciem, co pozwala dodatkowo poprawić warunki pracy uszczelki
  • Stalowa obudowa eliminuje zależność i koszty dopasowywania płyt podtrzymujących
  • Znacznie niższy wskaźnik zużycia po pęknięciu uszczelnienia.
  • Hydrodynamiczny wzór krawędzi uszczelniającej poprawia zatrzymywanie smaru.
  • Wydłużona żywotność

Zastosowania
• Uszczelki głównego wału turbiny wiatrowej