Timken Seals for Wind Turbines

Timken® EcoTurn Labyrinth Wind Energy Seal 

Zaprojektowana przez naszych specjalistów pełna linia uszczelnień przeznaczonych dla elektrowni wiatrowych zabezpiecza inwestycje w wały główne spełniając rygorystyczne wymogi dotyczące zastosowań, łącznie z niskimi i zmiennymi prędkościami pracy, jak również w zmiennym i zimnym klimacie do -40°C.

Uszczelnienie dla elektrowni wiatrowych Timken EcoTurnNasze uszczelki, do których należą labiryntowe uszczelnienia dla elektrowni wiatrowych Timken® EcoTurn, gwarantują wytrzymałość zarówno w zastosowaniach lądowych, jak i morskich na platformach wiertniczych, a ich żywotność wynosi 20 lat. Dodatkowe zalety to zero wycieków smaru, szczelność w szerokim zakresie odchylania oraz łatwość montażu i demontażu na wieży są dodatkowymi zaletami.


Cechy produktu

  • Bezstykowy labirynt tworzy złożoną ścieżkę zapobiegającą migracji smaru i zanieczyszczeń
  • Znakomite właściwości przy niskim momencie
  • Ciasno osadzane, dzięki czemu płyta podtrzymująca nie jest wymagana
  • Element szczotkowy minimalizuje szczelinę do otoczenia, uniemożliwiając wnikanie zanieczyszczeń z powietrza
  • Niskie temperatury robocze umożliwiają dodatkowe zwiększenie trwałości smaru i łożysk
  • Taka sama możliwość odchylania wału, jak w przypadku uszczelnień elastomerowych
  • Stosowane z niskociśnieniowym systemem smarowania, takim jak systemem smarowania elektrowni wiatrowych Timken® - LP

Zastosowania

  • Łożyska głównego wału turbiny wiatrowej